text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-FC047-C001-L7

Everon® Copper Datacom S/FTP 800/23, Category 7, LSZH/FRNC, Cca  Category 7, 1000 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CCXEDB-FC047-C001-L7
Categoria 7
Tipo de cabo S/FTP
Sem halogênio Sim
Construção Simplex, 4P
Categoria do produto Produto fundamental / Fastship
Reação ao Fogo Cca, s1a, d1, a1
Legacy Part Number CCXEDB-FC047-C001-L7
Brand Everon®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas IEC 61156-5,  EN 50288-4-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
Projeto e critérios de teste Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Teste de propagação de chamas IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densidade de fumaça IEC 61034-2
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Condições ambientais
Sem halogênio Sim
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
Projeto do cabo
Condutor Fio de cobre, AWG 23/1
Isolamento do condutor Material de revestimento de espuma sem halogênio
Torsão 2 núcleos para um par
Blindagem do par Folha laminada ao redor de cada par
Tela geral Trança de cobre, estanhado
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Cor da capa externa Azul
Especificações mecânicas
Carga calorífica 561 MJ/km
Diâmetro externo nominal 7,8 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 8x Ø do cabo
Raio mín. de curvatura de operação 3x Ø do cabo (sobre o lado plano)
Resistência à tração máxima 154 N
Características elétricas
Desequilíbrio de resistência do condutor 1 %
Distorção do atraso 9 ns/100 m
Resistência máx. de loop 154 Ω/km
Atraso de propagação ≥ 10 MHz 425 ns/100 m
Classificação de tensão Menos de 75 V cc máx. e menos de 50 V ca máx.
Velocidade de propagação > 10 MHz (NVP*c) 79 %
Atenuação de acoplamento 85 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
Dimensões
Peso 64 kg
Informações de pedido
Comprimento do cabo 1000 m
Método de embalagem Cilindro
Unidades por entrega 1/1
S/FTP 800/23 copper cable specified up to 1000 MHz
Fulfills all requirements of category 7 according to EN 50288-4-1 and IEC 61156-5
Ensures high system margins according ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) and EN 50173 series (2011)
Each twisted pair is individually shielded with a Al-laminated foil around each pair (PIMF)
Overall shielding with tinned copper wire braiding

Flame retardant according to IEC 60332-1 and IEC 60332-3, EN 13501-6 and EN 50575 as well as non-corrosive according to IEC 60754-2 (NC)

Low smoke according to IEC 61034 and EN 50268
Sans halogène (LSZH™)
Satisfies Class B interference radiation as well as immunity standards (EN 55022 and EN 55024)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
S/FTP 800/23 cable designed up to 1000 MHz
Fulfils all requirements of category 7 EN50288-4-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to F according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
Cca-s1a,d1,a1