text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-I0047-C001-X2

Everon® Copper Datacom S/FTP1000/23, Category 7A, LSZH/FRNC, Dca  Everon® Copper Datacom S/FTP1000/23, Category 7A, LSZH/FRNC, Dca

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CCXEDB-I0047-C001-X2
Ambiente Interno
Categoria 7A
Tipo de cabo S/FTP
Sem halogênio Sim
Construção Simplex, 4P
Reação ao Fogo Dca, s1, d1, a1
Brand Everon®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Projeto e critérios de teste Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Teste de propagação de chamas IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densidade de fumaça IEC 61034-2
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
Projeto do cabo
Condutor Fio de cobre, AWG 23/1
Isolamento do condutor Material de revestimento de espuma sem halogênio
Torsão 2 núcleos para um par
Blindagem do par Folha laminada ao redor de cada par
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Cor da capa externa Azul
Especificações mecânicas
Carga calorífica 620 MJ/km
Diâmetro externo nominal 7,5 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 8x Ø do cabo
Resistência à tração máxima 154 N
Características elétricas
Desequilíbrio de resistência do condutor 1 %
Distorção do atraso 12 ns/100 m
Resistência máx. de loop 135 Ω/km
Atraso de propagação ≥ 10 MHz 439 ns/100 m
Classificação de tensão Menos de 75 V cc máx. e menos de 50 V ca máx.
Velocidade de propagação > 10 MHz (NVP*c) 76 %
Atenuação de acoplamento 85 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
Dimensões
Peso 61 kg
Informações de pedido
Comprimento do cabo 250 m
Método de embalagem Caixa Reelex
Unidades por entrega 1/1
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
S/FTP 1000/23 cable designed up to 1200MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to FA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
Dca-s1,d1,a1