text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-I0087-C001-L6

Everon® Copper Datacom S/FTP1000/23, Category 7A, LSZH/FRNC, Dca  Category 7A, LSZH/FRNC, Dca, 2x 4P, Blue

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CCXEDB-I0087-C001-L6
Ambiente Interno
Categoria 7A
Tipo de cabo S/FTP
Sem halogênio Sim
Construção Duplex, 8P
Reação ao Fogo Dca, s1, d1, a1
Legacy Part Number CCXEDB-I0087-C001-L6
Brand Everon®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Projeto e critérios de teste Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Teste de propagação de chamas IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densidade de fumaça IEC 61034-2
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Condições ambientais
Sem halogênio Sim
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
Projeto do cabo
Condutor Fio de cobre, AWG 23/1
Isolamento do condutor Material de revestimento de espuma sem halogênio
Torsão 2 núcleos para um par
Blindagem do par Folha laminada ao redor de cada par
Tela geral Trança de cobre, estanhado
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Cor da capa externa Azul
Especificações mecânicas
Carga calorífica 1270 MJ/km
Diâmetro externo nominal 7,5 mm x  16 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 8x Ø do cabo (sobre o lado plano)
Raio mín. de curvatura de operação 3x Ø do cabo (sobre o lado plano)
Resistência à tração máxima 308 N
Características elétricas
Desequilíbrio de resistência do condutor 1 %
Distorção do atraso 12 ns/100 m
Resistência máx. de loop 135 Ω/km
Atraso de propagação ≥ 10 MHz 439 ns/100 m
Classificação de tensão Menos de 75 V cc máx. e menos de 50 V ca máx.
Velocidade de propagação > 10 MHz (NVP*c) 76 %
Atenuação de acoplamento 85 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
Dimensões
Peso 125 kg
Informações de pedido
Comprimento do cabo 500 m
Método de embalagem Cilindro
Unidades por entrega 1/1
S/FTP 1000/23 cable specified up to 1200 MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Ensures high system margins according ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) and EN 50173 series (2011)
Suitable for 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3 an
Each twisted pair is shielded with aluminum foil (PIMF), low skew between the pairs
Overall shielding with tinned copper wire braiding
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 and EN 50266-2-4 (FR), EN 13501-6, non-corrosive according to IEC 60754-2 (NC) and EN 50267
Low smoke according to IEC 61034 and EN 50268
Sans halogène (LSZH™)
Satisfies Class B interference radiation as well as immunity standards (EN 55022 and EN 55024)
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
S/FTP 1000/23 cable designed up to 1200MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to FA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
Dca-s1,d1,a1