MCXVEE-DD047-V001-X1
Everon™ Copper Datacom U/UTP 450/24, Categoria 6, LSZH™/FRNC, Dca Everon™ Copper Datacom U/UTP 450/24, Categoria 6, LSZH™/FRNC, Dca
Especificações gerais
| Número do produto | MCXVEE-DD047-V001-X1 |
| Categoria | 6 |
| Tipo de cabo | U/UTP |
| Sem halogênio | Sim |
| Construção | Simplex, 4P |
| Reação ao Fogo | Dca, s2, d2, a1 |
| Legacy Part Number | VOL6UL4305 |
| Brand | Everon® |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | IEC 61156-5, EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60304 |
| Projeto e critérios de teste | 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Teste de propagação de chamas | IEC 60332-1 |
| Densidade de fumaça | IEC 61034-2 |
| Teste de conteúdo de halogênio | Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1 |
| Nível de corrosão | Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 60 °C (-4 °F para 140 °F ) |
Projeto do cabo
| Condutor | Fio de cobre, AWG 24/1 |
| Isolamento do condutor | Material de revestimento de espuma sem halogênio |
| Torsão | 2 núcleos para um par |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Cor da capa externa | Azul |
Especificações mecânicas
| Carga calorífica | 553 MJ/km |
| Diâmetro externo nominal | 5,4 mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 8x Ø do cabo |
| Resistência à tração máxima | 100 N |
Características elétricas
| Desequilíbrio de resistência do condutor | 2 % |
| Distorção do atraso | 40 ns/100 m |
| Resistência máx. de loop | 190 Ω/km |
| Atraso de propagação ≥ 10 MHz | 520 ns/100 m |
| Classificação de tensão | Menos de 75 V cc máx. e menos de 50 V ca máx. |
| Velocidade de propagação > 10 MHz (NVP*c) | 67 % |
| Atenuação de acoplamento | 40 dB |
| Insulation Resistance | > 5000 MΩ*km |
Dimensões
| Peso | 32,4 kg |
Informações de pedido
| Comprimento do cabo | 305 m |
| Método de embalagem | Caixa Reelex |
| Unidades por entrega | 1/1 |
U/UTP 450/24 cable designed up to 450 MHz
Fulfils all requirements of category 6 EN50288-6-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to E according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Low smoke and halogen-free (LSZH)
Unshielded cable (U/UTP)
Length marking on jacket
Dca, s2, d2, a1