CCXSCB-LB047-C003-L7
Everon® Copper Datacom S/FTP1200/22, A-XR Outdoor & Tunnel, Category 7A+, LSZH/FRNC, B2ca Everon® Copper Datacom S/FTP1200/22, A-XR Outdoor & Tunnel, Category 7A+, LSZH/FRNC, B2ca
Especificações gerais
| Número do produto | CCXSCB-LB047-C003-L7 |
| Ambiente | Externo e túnel |
| Categoria | 7A+ |
| Tipo de cabo | S/FTP |
| Sem halogênio | Sim |
| Radial impermeável | Sim |
| Construção | Simplex, 4P |
| Resistente a UV | Sim |
| Reação ao Fogo | B2ca, s1a, d1,a1 |
| Legacy Part Number | CCXSCB-LB047-C003-L7 |
| Brand | Everon® |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | IEC 61156-5, EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60304 |
| Projeto e critérios de teste | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
| Teste de propagação de chamas | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
| Densidade de fumaça | IEC 61034-2 |
| Teste de conteúdo de halogênio | Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1 |
| Nível de corrosão | Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2 |
Condições ambientais
| Sem halogênio | Sim |
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 60 °C (-40 °F para 140 °F ) |
Projeto do cabo
| Condutor | Fio de cobre, AWG 23/1 |
| Isolamento do condutor | Material de revestimento de espuma sem halogênio |
| Torsão | 2 núcleos para um par |
| Blindagem do par | Folha laminada ao redor de cada par |
| Tela geral | Trança de cobre, estanhado |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Especificações mecânicas
| Carga calorífica | 2021 MJ/km |
| Diâmetro externo nominal | 12,02 mm x 8,08 mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 8x Ø do cabo |
| Raio mín. de curvatura de operação | ≥ 37 mm |
| Resistência à tração máxima | 400 N |
Características elétricas
| Desequilíbrio de resistência do condutor | 1 % |
| Distorção do atraso | 15 ns/100 m |
| Resistência máx. de loop | 110 Ω/km |
| Atraso de propagação ≥ 10 MHz | 450 ns/100 m |
| Classificação de tensão | Menos de 75 V cc máx. e menos de 50 V ca máx. |
| Impedância Zo a 1-100 MHz | 100 Ω ± 15% |
| Velocidade de propagação > 10 MHz (NVP*c) | 80 % |
| Atenuação de acoplamento | 85 dB |
| Segregation Class | d |
| Insulation Resistance | > 5000 MΩ*km |
Dimensões
| Peso | 16,2 kg |
Informações de pedido
| Comprimento do cabo | 1000 m |
| Método de embalagem | Cilindro |
| Unidades por entrega | 1/1 |
S/FTP 1200/22 cable designed up to 1400 MHz
Fulfils all requirements of category 7A+ EN50288-9-1 and IEC 61156-5 and IEC61156-7
Suitable for Classe D to FA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
B2ca-s1a,d1,a1