![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![UB2A, Caixa](https://www.corning.com/catalog/coc/products/p/presslok-splice-connectors/UB2A-BOX/images/UB2A-BOX_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
UB2A-BOX
Conectores de emenda Presslok™ UB2A, Caixa
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | UB2A-BOX |
Código EAN | 4059496710838 |
Tipo de produto | Conector de emenda de cobre |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Composição | Preenchido com gel |
Nº de conexões | Dois (2) |
Tipo de conector | Toque |
Condutor | AWG 26-19 |
Faixa de condutor | 0,4 mm para 0,9 mm |
Dimensões
Peso | 0,9 kg |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1000/1 |
Instalação rápida
Fácil de usar
Ampla faixa para os diâmetros mais comuns de condutor
Selante instalado na fábrica
Versão seca para aplicação em central