FNI-ST-4HS
Other Fiber NID Accessories 12 F, monomodo (OS2 UPC), fibra simples, para protetores de emenda redonda, código de cor universal
Especificações gerais
Número do produto | FNI-ST-4HS |
Código EAN | 4042673891307 |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Tipo de produto | NID |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 60 °C (-4 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto - Adaptador
Encaixe | Cerâmico |
Cor da carcaça | Azul |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de adaptador | LC Duplex com dispositivo de fechamento |
Dimensões
Altura | 118 in |
Peso | 0,08 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,13 kg |
Capacidade do módulo | 12 |
Unidades por entrega | 30/1 |