XF500003546
Everon® Copper Datacom V500S Shielded Everon® Copper Datacom V500S Shielded
Especificações gerais
Número do produto | XF500003546 |
Categoria | 6A |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | ISO/IEC 11801 edição 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA-568-C.2-2009, ISO/IEC 60512-99-01 |
Projeto e critérios de teste | IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
Tipo de jack | RJ45 - 8/8 |
Material da carcaça | Metal |
Cor | Branco |
Diâmetro de isolamento máx. | 1,6 mm |
Condutor | AWG 24-22 |
Número de fios trançados | 7 |
Especificações mecânicas
Superfície de contato | Dourado, 1,27 µm |
Reprodutibilidade | Várias vezes reutilizável |
Diâmetro do fio sólido | 5 mm para 65 mm |
Diâmetro do fio trançado | 15 mm para 2 mm |
Especificações elétricas
Resistência de condução | < 200 |
Resistência de isolamento | > 500 MΩ |
Classificação de tensão (máxima) | <75 |
Dimensões
Altura | 23 mm |
Largura | 18 mm |
Profundidade | 34 mm |
Informações de pedido
Método de embalagem | Granel / 1 caixa grande |
Peso de envio | 175 kg |
Unidades por entrega | 480/1 |
Fulfils the requirements for the 2and 3connector model according to EA Class
3-Connector Permanent Link / Channel
Suitable for EA Class applications according to ISO/IEC 11801
Universal application in all modular VOL components
Quick and easy to install (compact design, only 3 individual components, no specific tools required)
Individual jack shielding by stable diecast housing
360° shield contact and cable strain-relief without cable tie
Captive dust cover
All components are certified as Category 6A according to ISO/IEC 11801
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W