text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500003553

Everon® Copper Datacom V500S Shielded  VOLOCK6ASN8, V500S Jack, RJ45 Vol, Cat6A, Bag / 8, White

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto XF500003553
种类 6A
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1 ,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009,ISO/IEC 60512-99-01 
设计和测试标准 IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ 
设计
护套类型 RJ45 - 8/8
配线箱材料 金属
颜色 白色
Insulation diameter max. 1.6 mm
导体 24 - 22 AWG
Number of Stranded Wires 7
机械特性
接触表面 Gold, 1.27 µm
再现性 多次重复使用的
Solid Wire Diameter 5 mm  a  65 mm   
电子规格
Lead Through Resistance < 200 mΩ
绝缘电阻 > 500 MΩ
Voltage Rating (Maximum) <75
尺寸
高度 23 mm
宽度 18 mm
深度 34 mm
订购信息
包装方法 Bag of 8 / 1 Box
Shipping Weight 135 kg
每次交付的单元数 48/1
Fulfils the requirements for the 2and 3connector model according to EA Class
3-Connector Permanent Link / Channel
依据ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011) 和 EN 50173 系列(2011)适用于EA类应用
Universal application in all modular VOL components
快速便捷的安装(紧凑型设计,仅3个独立组件,无需特殊工具)
通过稳定模具外壳独立的基座屏蔽
360°屏蔽接触和无需扎线带缆应力释放
防尘盖,黑色
所有6A类认证的组件依据 ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 GHMT AG
通过第三方独立测试实验室认证 (GHMT AG)
PVP认证
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W