Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect

O EDGE™ Rapid Connect ajuda a eliminar os obstáculos à migração futura, ao mesmo tempo em que oferece economias importantes na instalação e no tempo. Os troncos de transporte externo EDGE RC são projetados para facilitar as implantações de interconexão de data center (DCI). Esses troncos podem ser configurados para até 3456 fibras com conectores Fast-Track MTP® (24 fibras) com pinos e fornecem a densidade necessária para os data centers atuais. Desenvolvido pela Corning e US Conec, o perfil pequeno do Conector Fast-Track MTP permite troncos pré-terminados com uma alça de tração de diâmetro reduzido, que pode ser puxada através de conduítes congestionados.
Contagem de fibra
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
YF7F7CEGQ4A2A2Z100M | Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração resistente à água, 100 metros | |
YF7F7H2GQ4A1A1Z100M | Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração resistente à água, 100 metros | |
YF7F7Y5GQ4A1A1Z100M | Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 3456F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Alças de tração resistente à água, 100 metros |