text.skipToContent text.skipToNavigation

D757512QLZ88U020M

EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F  EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto D757512QLZ88U020M
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Multifibra
Alça de tração Sim
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Universal
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 450 N
Resistência a esmagamento 350 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 90 mm
Raio mín. de curvatura de operação 45 mm
Especificações - Conector A
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Especificações - Conector B
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Furca - Conector A
Comprimento da perna 840 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Contagem de pernas 1
Altura do plugue 14,7 mm
Largura do plugue 14,7 mm
Profundidade do plugue 107,6 mm
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal 2 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Contagem de pernas 1
Altura do plugue 14,7 mm
Largura do plugue 14,7 mm
Profundidade do plugue 107,6 mm
Comprimento da perna 840 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 400 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 64 mm
Diâmetro externo da alça 41 mm
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 450 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 64 mm
Dimensões
Comprimento 20 m
Diâmetro externo 4,5 mm
Peso do Cabo 20,48 kg/km
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 2x EDGE™ clip size 1 test report
Método de embalagem Carretel plástico
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial