text.skipToContent text.skipToNavigation

AA978K2GSZGKS100F

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC  192F 24F MTP to 2F LC Uniboot Hybrid Trunk, Super 24 LSZH, indoor cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 10 feet

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto AA978K2GSZGKS100F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montagem de cabo EDGE™ Rapid Connect Trunk
Aplicação LAN/SAN do data center 
Tipo de cabo Super Trunk, Plenum, Indoor Cable
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 192
Polaridade Type S
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 14,8 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 222 mm
Raio mín. de curvatura de operação 148 mm
Peso 218 kg/km
Especificações - Conector A
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Refletância < -60 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -60 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1320,8 mm
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Comprimento da perna 609,6 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Diâmetro externo da alça 55,9 mm
Dimensões
Comprimento 100 ft
Cable Weight 218 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.