text.skipToContent text.skipToNavigation

CLEAN-STICKS-125

Fiber Optic Cleaning Accessories  Bastões de limpeza de fibra óptica, conectores de 1,25 mm

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CLEAN-STICKS-125
Código EAN 4056418188591
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Peso 7000 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 10 sticks (1.25 mm)
Unidades por entrega 10/1