1506162-01
Polishing Film 4 in, Cerium Oxide, bulk pack, 0.5 µm, natural
Especificações gerais
Número do produto | 1506162-01 |
Código EAN | 4056418157108 |
Tipo de produto | Acessórios |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Especificações da lixa de polimento
Mineral | Óxido de cério |
Tamanho mineral | 0,5 µm |
Tamanho do polidor | 4 |
Tipo de película | Película plana |
Cor do filme de polimento | Natural |
Informações de pedido
Embalagem | Pacote a granel |
Conteúdo da Embalagem | 50 sheets; natural |
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes