1506175-01
Polishing Film 4 in, Silicon Carbide, bulk pack, 3 µm, natural
Especificações gerais
Número do produto | 1506175-01 |
Código EAN | 4056418157030 |
Tipo de produto | Acessórios |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Especificações da lixa de polimento
Mineral | Carboneto de silício |
Tamanho mineral | 3 µm |
Tamanho do polidor | 4 |
Tipo de película | Película flock revestida |
Cor do filme de polimento | Natural |
Informações de pedido
Embalagem | Pacote a granel |
Conteúdo da Embalagem | 50 sheets; natural |
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes