text.skipToContent text.skipToNavigation

787802GD120001M

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível  LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 1 metro

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 787802GD120001M
Classificação de chama Riser (OFNR)
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Duas fibras
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Interconectar
Métodos de instalação Aplicações de construção geral,  Riser 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Amarelo
Tipo de fibra Fibra ultra-dobrável monomodo
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo 10 mm
Diâmetro externo nominal 5,6 mm 
Especificações - Conector A
Polida UPC
Cor do boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Azul
Material da carcaça Compósito
Especificações - Conector B
Polida UPC
Cor do boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Azul
Dimensões
Comprimento 1 m
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Testes de rendimento superiores
Cada conectorização é testada, a fim de assegurar o máximo de desempenho
Desenho para a redução de espaço
O desenho uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper no roteamento