text.skipToContent text.skipToNavigation

787802GD120010M

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível  LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 10 metros

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 787802GD120010M
Classificação de chama Riser (OFNR)
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Duas fibras
Aplicação Data Center,  Aplicações de construção geral,  Riser 
Tipo de cabo Interconectar
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Amarelo
Tipo de fibra Fibra ultra-dobrável monomodo
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo 10 mm
Diâmetro externo nominal 2 mm 
Especificações - Conector A
Polida UPC
Cor do boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Azul
Material da carcaça Compósito
Especificações - Conector B
Polida UPC
Cor do boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Azul
Dimensões
Comprimento 10 m
Largura 2,5 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1

State-of-the-art manufacturing processes

Advanced technology results in unsurpassed product consistency and quality

Global operations

Mitigates trade barriers or supply disruptions

Flexible design options

Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements

Space reducing design
The uniboot design allows one cable to carry both fibers, reducing the jumper bulk when routing

Superior performance testing

Each termination is tested to ensure the highest network performance