797902QD120005M
Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível LC Uniboot Padrão MM / LC Uniboot Padrão MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros
General Specifications
| Product Number | 797902QD120005M |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montagem de cabo | Duas fibras |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Métodos de instalação | Aplicações de construção geralRiser |
Normas
| Padrões da fibra | TIA/EIA-492AAAC-A, Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 2 |
| Cor da capa externa | Verde-água |
Especificações mecânicas
| Raio de curvatura mínimo | 10 mm |
| Diâmetro externo nominal | 2 mm |
Especificações - Conector A
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Preto |
| Material da carcaça | Compósito |
Especificações - Conector B
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
| Comprimento | 5 m |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Testes de rendimento superiores
Cada conectorização é testada, a fim de assegurar o máximo de desempenho
Desenho para a redução de espaço
O desenho uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper no roteamento