text.skipToContent text.skipToNavigation

797902TD120005M

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível  LC Uniboot Padrão MM / LC Uniboot Padrão MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 797902TD120005M
Classificação de chama Riser (OFNR)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montagem de cabo Duas fibras
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Interconectar
Métodos de instalação Aplicações de construção geral,  Riser 
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492AAAC-A,  Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220,  IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0,  IEC 60793-1-49 Ed.2.0,  ITU-T G.651,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Verde-água
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo 10 mm
Diâmetro externo nominal 4 mm 
Especificações - Conector A
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Especificações - Conector B
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Preto
Dimensões
Comprimento 5 m
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Testes de rendimento superiores
Cada conectorização é testada, a fim de assegurar o máximo de desempenho
Desenho para a redução de espaço
O desenho uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper no roteamento