Trunk Híbrido EDGE™
Os trunks híbridos MTP® para LC uniboot EDGE™ combinam conectores MTP sem pinos, que se conectam aos módulos EDGE, e conectores LC uniboot, que se conectam diretamente aos componentes eletrônicos. Esses trunks possibilitam opções adicionais para o cabeamento de data centers. Todos os trunks híbridos são fabricados com a tecnologia CleanAdvantage™ da Corning® e enviados com clipes de alívio de tensão para facilitar a instalação sem ferramentas.
Contagem de fibra
Categoria da fibra
Alça de tração
Um lado
Comprimentos
100 pés
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| G757912QPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 12F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757912TPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 12F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757924QPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 24F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757924TPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 24F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757948QPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 48F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757948TPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 48F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757972QPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 72F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757972TPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 72F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757996QPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 96F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G757996TPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 96F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G7579E4QPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 144F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G7579E4TPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 144F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G907812GPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 12F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G907824GPNDLW100F | Tronco Híbrido EDGE™, 24F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot, pernas MTP de 33 polegadas / LC de 36 polegadas, alça de puxar em um lado, monomodo com melhoria para curvatura (OS2), polaridade híbrida universal, 100 pés | |
| G907848GPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 48F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G907872GPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 72F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G907896GPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 96F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés | |
| G9078E4GPNDLW100F | Trunk Híbrido EDGE™, 144F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés |