text.skipToContent text.skipToNavigation

HA98924GLZ-LZ003M

Harness Y 24F EDGE™ Solutions  MTP® 24F (sem pinos) para MTP 12F (com pinos), LSZH, OS2, polaridade Universal, comprimento das pernas de 12F de 900 mm (L), 3 m

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto HA98924GLZ-LZ003M
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE™
Tipo de cabo Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Solução EDGE™
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 24
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Consulte a Nota 150 AE
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 3,6 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 36 mm
Raio mín. de curvatura de operação 54 mm
Especificações - Conector A
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,75 dB
Cor do boot Vermelho
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Especificações - Conector B
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector 12 F MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Furca - Conector A
Tipo de furca Termorretrátil
Diâmetro do terminal 2,9 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 914 mm
Dimensões
Comprimento 3 m
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1