G897896GPNCLZ100F
Trunk Extensor Híbrido EDGE™ 96F, monomodo (OS2), 100 pés
Especificações gerais
| Número do produto | G897896GPNCLZ100F |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Categoria da fibra | SMF-28® Ultra |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
| Alça de tração | Sim |
| Tipo de montagem do conector | MTP para LC |
Normas
| Padrões da fibra | ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 96 |
| Polaridade | Extensor, TIA-568 Tipo A |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 16 mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 445 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 178,56 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 59,44 mm |
| Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. | 51 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -65 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Cor do boot | Azul |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Refletância | < -55 dB |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 56 mm |
Alça de tração - Conector B
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 76 mm |
Dimensões
| Comprimento | 100 ft |
| Peso do Cabo | 109 kg/km |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Diâmetro da bobina | 23,5 in |
| Largura da bobina | 5 in |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (1500 mm/60 pol.) |
| Comprimento da perna | 1524 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 8 |
Furca - Conector B
| Tipo de furca | Tamanho 2 |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Comprimento da perna | 914 mm |
| Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (1500 mm/60 pol.) |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial