text.skipToContent text.skipToNavigation

Os trunks híbridos MTP® para LC uniboot EDGE™ combinam conectores MTP sem pinos, que se conectam aos módulos EDGE, e conectores LC uniboot, que se conectam diretamente aos componentes eletrônicos. Esses trunks possibilitam opções adicionais para o cabeamento de data centers. Todos os trunks híbridos são fabricados com a tecnologia CleanAdvantage™ da Corning® e enviados com clipes de alívio de tensão para facilitar a instalação sem ferramentas.


Products

Product Number Product Name
G757912QPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 12F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757912TPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 12F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757924QPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 24F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757924TPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 24F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757948QPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 48F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757948TPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 48F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757972QPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 72F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757972TPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 72F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757996QPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 96F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G757996TPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 96F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G7579E4QPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 144F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM4), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G7579E4TPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 144F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, multimodo 50 µm (OM3), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G907812GPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 12F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G907824GPNDLW100F Tronco Híbrido EDGE™, 24F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot, pernas MTP de 33 polegadas / LC de 36 polegadas, alça de puxar em um lado, monomodo com melhoria para curvatura (OS2), polaridade híbrida universal, 100 pés
G907848GPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 48F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G907872GPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 72F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G907896GPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 96F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés
G9078E4GPNDLW100F Trunk Híbrido EDGE™, 144F, MTP (sem pinos) para LC Uniboot com pernas de 33 polegadas MTP / 36 polegadas LC, alça de tração em uma extremidade, monomodo (OS2), polaridade Híbrida Universal, 100 pés