text.skipToContent text.skipToNavigation

G899012GPNCDX100F

Trunk Extensor MTP® EDGE™  12F, monomodo (OS2), 100 pés

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto G899012GPNCDX100F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Tipo de cabo Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alça de tração Sim
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
Padrões da fibra ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Polaridade Extensor, TIA-568 Tipo A
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 5,5 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 440 N
Raio mín. de curvatura de instalação 82,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 27,5 mm
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. 64 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -65 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -65 dB
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 41 mm
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto 64 mm
Dimensões
Comprimento 100 ft
Peso do Cabo 32 kg/km
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Diâmetro da bobina 23,5 in
Largura da bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1524 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 1
Furca - Conector B
Cor do terminal Amarelo
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Contagem de pernas 1
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
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial