G7575E4TPNDDU060F
EDGE™ MTP® Trunk 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | G7575E4TPNDDU060F |
| Flame Rating | Plenum (OFNP) |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM3) |
| Cable Assembly Type | EDGE™ Trunk |
| Environment | Indoor |
| Application | Data Center |
| Pulling grip | Yes |
| Connector Assembly Type | MTP to MTP |
Standards
| Fiber Standards | IEC 60793-2-10 for A1a class 50/125 multimode fibers; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); ITU-T Recommendation G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 |
| Reaction to Fire | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Design
| Fiber Count | 144 |
| Polarity | Universal, TIA-568 Type-B |
| Strain-Relief Bracket Type | 2 |
| Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter | 12.5 mm ± 0.3mm (0.49 in ± 0.01in) |
| Max. Tensile Strength for Installation | 660 N (148.37 lbf) |
| Min. Bend Radius Installation | 187.5 mm (7.38 in) |
| Min. Bend Radius Operation | 62.5 mm (2.46 in) |
| Minimum Conduit Size with 18-in Elbow | 76.2 mm (3 in) |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 80 |
| Fiber Category | OM3 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM3) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Insertion Loss, Max. | 0.25 dB |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Reflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Insertion Loss, Max. | 0.25 dB |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Reflectance | < -20 dB |
Pulling Grip - Connector A
| Pulling grip | Yes |
| Tensile Strength | 440 N (98.92 lbf) |
| Grip Outer Diameter | 56 mm (2.2 in) |
Pulling Grip - Connector B
| Min. Duct Size Diameter | 89 mm (3.5 in) |
Dimensions
| Length | 60 ft -0 / +0.61m |
| Cable Weight | 122 kg/km (81.98 lb/1000 ft) |
Ordering Information
| Reel Diameter | 23.5 in |
| Reel Width | 5 in |
| Units per Delivery | 1/1 |
Furcation - Connector A
| Leg Length | 838 mm -0 / +76mm (32.99 in -0 / +2.99in) |
| Furcation Type | EDGE™ Size 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| Leg Color | Aqua |
| Leg Diameter | 2 mm (0.08 in) |
Furcation - Connector B
| Furcation Type | EDGE™ Size 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| Leg Diameter | 2 mm (0.08 in) |
| Leg Length | 838 mm (32.99 in) |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da primeira conexão em campo
Conectores MTP® sem pinos nas duas pontas
Trunks de fibra óptica projetados para conexão com as soluções EDGE ou módulos de sistemas Plug & Play™