AA97896GSTGLS100F
Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 96F 24F MTP to LC UPC Uniboot Hybrid Trunk, Super Trunk Plenum cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 10 feet
Especificações gerais
Número do produto | AA97896GSTGLS100F |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montagem de cabo | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
Tipo de cabo | Super Trunk, Plenum, Indoor Cable |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 96 |
Polaridade | Type S |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 10,9 mm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 218 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 218 mm |
Especificações - Conector A
Refletância, típica | < -60 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Tipo de conector | 24 F MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Material da carcaça | Compósito |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
Tipo de conector | LC UPC Uniboot |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | < -55 dB |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 1320,8 mm |
Tipo de furca | Single Furcation |
Cor do terminal | Amarelo |
Furca - Conector B
Tipo de furca | Single Furcation |
Cor do terminal | Amarelo |
Comprimento da perna | 914,4 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Dimensões
Comprimento | 100 ft |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.