text.skipToContent text.skipToNavigation

AA97896GSZGLS100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC  96F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores LC UPC Uniboot na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto AA97896GSZGLS100M
Classificação de chama LSZH™
Categoria da fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montagem de cabo EDGE™ Rapid Connect Trunk
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Indoor LSZH
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 96
Polaridade Type S
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Raio mín. de curvatura de instalação 163,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 109 mm
Especificações - Conector A
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -55 dB
Furca - Conector A
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 1219 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 914 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Diâmetro externo da alça 55,9 mm
Dimensões
Comprimento 100 m
Peso do Cabo 109 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Flexibilidade da solução
Permite uma rota flexível para conectividade com configurações MTP de 12 ou de 8 fibras.
Terminação na fábrica
Resulta em implantação mais rápida e melhor desempenho, reduzindo os riscos associados à instalação em campo, ao retrabalho ou à alta perda de inserção.
Tempo de instalação reduzido
A implantação de um único tronco com contagem de fibras ultra alta pode reduzir o tempo e o custo em até 70 percentual quando comparado à implantação de vários cabos em contagens de fibras mais baixas.