text.skipToContent text.skipToNavigation

AA978K2GSTGLS100F

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC  192F, 24F MTP to LC UPC Uniboot Hybrid Trunk, Super Trunk Plenum cable, Single-mode (OS2), Pulling grip on one end, 100 feet

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto AA978K2GSTGLS100F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montagem de cabo EDGE™ Rapid Connect Trunk
Aplicação LAN/SAN do data center 
Tipo de cabo Super Trunk, Plenum, Indoor Cable
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 192
Polaridade Type S
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 13,9 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 278 mm
Raio mín. de curvatura de operação 278 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Refletância < -60 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Tipo de conector LC UPC Uniboot
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -55 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1320,8 mm
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Comprimento da perna 914,4 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Dimensões
Comprimento 100 ft
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Solution flexibility
Allows a flexible path to connectivity with MTP and LC configurations.