AA978U8GSZGLS100M
Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 288F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores LC UPC Uniboot na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
Especificações gerais
| Número do produto | AA978U8GSZGLS100M |
| Classificação de chama | LSZH™ |
| Categoria da fibra | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Tipo de montagem de cabo | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Indoor LSZH |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 288 |
| Polaridade | Type S |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
| Raio mín. de curvatura de instalação | 256,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 171 mm |
Especificações - Conector A
| Refletância, típica | < -60 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Material da carcaça | Compósito |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Tipo de conector | LC UPC uniboot |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -55 dB |
Furca - Conector A
| Tipo de furca | Single Furcation |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 1219 mm |
Furca - Conector B
| Tipo de furca | Single Furcation |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 914 mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Diâmetro externo da alça | 55,9 mm |
Dimensões
| Comprimento | 100 m |
| Peso do Cabo | 223 kg/km |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Flexibilidade da solução
Permite uma rota flexível para conectividade com configurações MTP de 12 ou de 8 fibras.
Terminação na fábrica
Resulta em implantação mais rápida e melhor desempenho, reduzindo os riscos associados à instalação em campo, ao retrabalho ou à alta perda de inserção.
Tempo de instalação reduzido
A implantação de um único tronco com contagem de fibras ultra alta pode reduzir o tempo e o custo em até 70 percentual quando comparado à implantação de vários cabos em contagens de fibras mais baixas.