text.skipToContent text.skipToNavigation

AA990AKGLZHBB100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  432F, Conectores 24F Fast-Track MTP numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto AA990AKGLZHBB100M
Classificação de chama LSZH™
Categoria da fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Ambiente Interno
Aplicação LAN/SAN do data center 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 432
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Tipo B
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 17,6 mm 
Resistência à tração máx., curto prazo 660 N
Resistência a esmagamento 350 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 175 mm
Raio mín. de curvatura de operação 175 mm
Peso 239 kg/km
Especificações - Conector A
Refletância, típica ≤ -55 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Refletância < -60 dB
Especificações - Conector B
Refletância, típica ≤ -55 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Cor do boot Preto
Tipo de conector 12 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Refletância < -60 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1200 mm
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 3,5 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 1,22 mm
Altura do plugue 36 mm
Profundidade do plugue 130 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 914 mm
Comprimento da perna 900 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 450 N
Diâmetro externo da alça 74,4 mm
Alça de tração - Conector B
Alça de tração Apenas protetor
Dimensões
Comprimento 100 m
Cable Weight 401 kg/km
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Adapter, Key Hole Furcation Double Wide
Método de embalagem Carretel plástico
Unidades por entrega 1/1
Flexibilidade da solução
A implantação de um único tronco com contagem de fibras ultra alta pode reduzir o tempo e o custo em até 70% quando comparado à implantação de vários cabos em contagens de fibras mais baixas.
Terminação na fábrica
Resulta em implantação mais rápida e melhor desempenho, reduzindo os riscos associados à instalação em campo, ao retrabalho ou à alta perda de inserção.
Flexibilidade da solução
Permite uma rota flexível para conectividade com configurações MTP de 12 ou de 8 fibras.