text.skipToContent text.skipToNavigation

AA990AZGLZHBB100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  576F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto AA990AZGLZHBB100M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE™
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Indoor LSZH
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 576
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Tipo B
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 25,5 mm 
Resistência à tração máx., curto prazo 660 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 245,1 mm
Raio mín. de curvatura de operação 245,1 mm
Especificações - Conector A
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Refletância < -60 dB
Especificações - Conector B
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Cor do boot Preto
Tipo de conector 12 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Refletância < -60 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1200 mm
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 3,5 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 1,22 mm
Altura do plugue 36 mm
Profundidade do plugue 130 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 914 mm
Comprimento da perna 900 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 450 N
Diâmetro externo da alça 74,4 mm
Alça de tração - Conector B
Alça de tração Apenas protetor
Dimensões
Comprimento 100 m
Peso do Cabo 473 kg/km
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem Adapter, Key Hole Furcation Double Wide
Unidades por entrega 1/1