AA990E4GSZHBB100M
Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP 144F, Conectores 24F Fast-Track MTP numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
Especificações gerais
Número do produto | AA990E4GSZHBB100M |
Classificação de chama | LSZH™ |
Categoria da fibra | Single-Mode (OS2) Ultra |
Ambiente | Interno |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Brand | EDGE™ |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 144 |
Polaridade | Tipo B |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 14,8 mm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 222 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 148 mm |
Peso | 218 kg/km |
Especificações - Conector A
Refletância, típica | < -60 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Tipo de conector | 24 F MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | < -60 dB |
Especificações - Conector B
Refletância, típica | < -60 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Tipo de conector | 12 F MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | < -60 dB |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 1219,2 mm |
Tipo de furca | Single Furcation |
Cor do terminal | Amarelo |
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 1,22 mm |
Furca - Conector B
Tipo de furca | Single Furcation |
Cor do terminal | Amarelo |
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 914 mm |
Comprimento da perna | 914,4 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Diâmetro externo da alça | 55 mm |
Alça de tração - Conector B
Alça de tração | Apenas protetor |
Dimensões
Comprimento | 100 m |
Cable Weight | 218 kg/km |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Flexibilidade da solução
A implantação de um único tronco com contagem de fibras ultra alta pode reduzir o tempo e o custo em até 70% quando comparado à implantação de vários cabos em contagens de fibras mais baixas.
Terminação na fábrica
Resulta em implantação mais rápida e melhor desempenho, reduzindo os riscos associados à instalação em campo, ao retrabalho ou à alta perda de inserção.
Flexibilidade da solução
Permite uma rota flexível para conectividade com configurações MTP de 12 ou de 8 fibras.