text.skipToContent text.skipToNavigation

AA990U8GSZHBB100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  288F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto AA990U8GSZHBB100M
Classificação de chama LSZH™
Categoria da fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montagem de cabo Tronco
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Indoor LSZH
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 288
Polaridade Tipo B
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 17,1 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 256,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 171 mm
Especificações - Conector A
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -60 dB
Especificações - Conector B
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 12 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -60 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1219,2 mm
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 1,22 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 914 mm
Comprimento da perna 914,4 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Diâmetro externo da alça 55 mm
Alça de tração - Conector B
Alça de tração Apenas protetor
Dimensões
Comprimento 100 m
Peso do Cabo 223 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1