AA9E7U8GSZHBB100M
Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP 288F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
Especificações gerais
| Número do produto | AA9E7U8GSZHBB100M |
| Classificação de chama | LSZH™ |
| Categoria da fibra | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Tipo de montagem de cabo | EDGE™ Rapid Connect Indoor Trunk |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Indoor LSZH |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 288 |
| Polaridade | Tipo B |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 17,1 mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 256,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 171 mm |
Especificações - Conector A
| Refletância, típica | < -60 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -60 dB |
Especificações - Conector B
| Refletância, típica | ≤ -65 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Tipo de conector | 8 F MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -60 dB |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 1219 mm |
| Tipo de furca | Single Furcation |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 1,22 mm |
Furca - Conector B
| Tipo de furca | Single Furcation |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 914 mm |
| Comprimento da perna | 914 mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Diâmetro externo da alça | 55 mm |
Alça de tração - Conector B
| Alça de tração | Apenas protetor |
Dimensões
| Comprimento | 100 m |
| Peso do Cabo | 223 kg/km |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |