text.skipToContent text.skipToNavigation

JA6A624QPH-NA010F

EDGE™ Solutions 24 F Jumper  24 F MTP® (non-pinned) to 24 F MTP (non-pinned), OM4, TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 3 m

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto JA6A624QPH-NA010F
Código EAN 4056418138909
Classificação de chama NFPA 262 (para plenum, riser e aplicações de construção geral)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Jumper EDGE™
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492AAAC-A,  Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220,  IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0,  IEC 60793-1-49 Ed.2.0,  ITU-T G.651,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 24
Material da capa externa Retardador de chama
Polaridade Consulte a Nota 150 AE
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 3,1 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 32 mm
Raio mín. de curvatura de operação 54 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Cor do boot Vermelho
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Cor do boot Vermelho
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Comprimento 10 ft
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna 0 mm
Furca - Conector B
Comprimento da perna 0 mm