text.skipToContent text.skipToNavigation

JA9A924GLZ-NA003M

Jumper 24F EDGE™ Solutions  24 F MTP® (sem pinos) para 24 F MTP (sem pinos), LSZH, OS2, polaridade Tipo-A, 3 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto JA9A924GLZ-NA003M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Jumper EDGE™
Tipo de cabo Interconectar
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 24
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Consulte a Nota 150 AE
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 3,6 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 36 mm
Raio mín. de curvatura de operação 54 mm
Especificações - Conector A
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,75 dB
Cor do boot Vermelho
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Material da carcaça Compósito
Especificações - Conector B
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,75 dB
Cor do boot Vermelho
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Material da carcaça Compósito
Dimensões
Comprimento 3 m
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1