HA67524QPH-KA010F
EDGE™ Solutions 24 F MTP® Breakout Harness 24 F MTP (non-pinned) to three 8 F MTP (non-pinned), OM4, Type-A polarity, no pulling grip, 3 m
Especificações gerais
| Número do produto | HA67524QPH-KA010F |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE™ |
| Aplicação | Data Center, Switches de campo de alta densidade |
| Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
| Padrões da fibra | TIA/EIA-492AAAC-A, Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 24 |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Polaridade | Consulte a Nota 150 AE |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 3,1 mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 71,17 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 32 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 54 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
| Cor do boot | Vermelho |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | 8 F MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
Dimensões
| Comprimento | 10 ft |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
| Tipo de furca | Plugue de chicote EDGE™ |