text.skipToContent text.skipToNavigation

HA98924GPH-K9010F

Harness Y 24F EDGE™ Solutions  MTP® 24F (sem pinos) para MTP 12F (com pinos), Plenum, OS2, polaridade Tipo-9, comprimento das pernas de 12F de 24 polegadas (K), 10 pés

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto HA98924GPH-K9010F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE™
Aplicação Data Center,  Switches de campo de alta densidade 
Tipo de cabo Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Solução EDGE™
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 24
Material da capa externa Plenum
Polaridade Consulte a Nota 150 AE
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 3,6 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 36 mm
Raio mín. de curvatura de operação 54 mm
Especificações - Conector A
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,75 dB
Cor do boot Vermelho
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Especificações - Conector B
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector 12 F MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Furca - Conector A
Tipo de furca Termorretrátil
Diâmetro do terminal 2,9 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 609 mm
Dimensões
Comprimento 10 ft
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1