HA98924GPH-LZ010F
Harness Y 24F EDGE™ Solutions MTP® 24F (sem pinos) para MTP 12F (com pinos), Plenum, OS2, polaridade Universal, comprimento das pernas de 12F de 36 polegadas (L), 10 pés
Especificações gerais
| Número do produto | HA98924GPH-LZ010F |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE™ |
| Tipo de cabo | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
| Solução | EDGE™ |
| Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 24 |
| Material da capa externa | Plenum |
| Polaridade | Consulte a Nota 150 AE |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 3,6 mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 36 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 54 mm |
Especificações - Conector A
| Polida | APC |
| Perda por inserção, máx. | 0,75 dB |
| Cor do boot | Vermelho |
| Tipo de conector | 24 F MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Verde |
Especificações - Conector B
| Polida | APC |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | 12 F MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Verde |
Furca - Conector A
| Tipo de furca | Termorretrátil |
| Diâmetro do terminal | 2,9 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 914 mm |
Dimensões
| Comprimento | 10 ft |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |