H937912QLZ-1A001.65M
EDGE™ Solutions Harness EDGE™ Solutions Harness
Especificações gerais
Número do produto | H937912QLZ-1A001.65M |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Perda por inserção da montagem | ≤ 0,35 dB |
Brand | EDGE™ |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Polaridade | Tipo-A com LCs universais |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Resistência à tração | 400 N |
Diâmetro externo nominal | 2,9 mm |
Resistência a esmagamento | 750 N/10 cm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 29 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 15 mm |
Especificações - Conector A
Polida | PC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Codificado (segurança) | Não |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® PRO (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Verde-água |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Especificações - Conector B
Polida | PC |
Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Codificado (segurança) | Não |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | LC duplex |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Uniboot |
Refletância | ≤ -65 dB |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 1650 mm |
Diâmetro do terminal | 2,9 mm |
Contagem de pernas | 1 |
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 87 mm |
Tipo de plugue | Tamanho 1 EDGE™ |
Contagem de pernas | 6 |
Altura do plugue | 15 mm |
Largura do plugue | 15 mm |
Profundidade do plugue | 40 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Não |
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração | 400 N |
Dimensões
Comprimento | 1,65 m |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables