text.skipToContent text.skipToNavigation

GE57972QPNDLW100F

Trunk Híbrido EDGE8®  72F, multimodo 50 µm (OM4), 100 pés

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto GE57972QPNDLW100F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alça de tração Sim
Tipo de montagem do conector MTP para LC
Normas
Padrões da fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM4 
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 72
Polaridade Híbrido universal
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 10,2 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 153 mm
Raio mín. de curvatura de operação 51 mm
Peso 86,1 kg/km
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,15 dB
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Refletância < -20 dB
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 51 mm
Dimensões
Comprimento 100 ft   -0 / +0,61m
Peso do Cabo 86,1 kg/km
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna não unitário Não escalonado (900 mm/36 pol.)
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 9
Furca - Conector B
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 914 mm
Comprimento da perna não unitário Não escalonado (900 mm/36 pol.)
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial