GE579E4QPNDLW100F
Trunk Híbrido EDGE8® 144F, multimodo 50 µm (OM4), 100 pés
Especificaciones generales
| Número del producto | GE579E4QPNDLW100F |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de cabo | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
| Alça de tração | Sim |
| Tipo de montagem do conector | MTP para LC |
Normas
| Padrões da fibra | IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM4 |
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 144 |
| Polaridade | Híbrido universal |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 12,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 187,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 62,5 mm |
| Peso | 139,4 kg/km |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,15 dB |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Refletância | < -20 dB |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 51 mm |
Dimensões
| Comprimento | 100 ft -0 / +0,61m |
| Peso do Cabo | 139,4 kg/km |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 18 |
Furca - Conector B
| Cor do terminal | Verde-água |
| Tipo de furca | Tamanho Plug & Play 2, 82,5 mm x 43,2 mm x 38,1 mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Comprimento da perna | 914 mm |
| Contagem de pernas | 72 |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial