HE50308QPH-KB010F
Harness de Derivação EDGE8® Multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO (com pino) para LC Simplex, 8F, com comprimento das pernas de 24 polegadas, polaridade TIA-568 Tipo-B, 10 pés
General Specifications
| Product Number | HE50308QPH-KB010F |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE8® |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Material da capa externa | Plenum |
| Polaridade | Tipo-B com LCs universais |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 2 mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 30 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® PRO (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,1 dB |
| Tipo de conector | LC |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Refletância | < -20 dB |
Dimensões
| Comprimento | 10 ft |
| Peso do Cabo | 4,6 kg/km |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (600 mm/24 pol.) |
| Comprimento da perna | 600 mm -0 / +76,2mm |
| Tipo de furca | Plugue de chicote EDGE™ |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
Furca - Conector B
| Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (600 mm/24 pol.) |