text.skipToContent text.skipToNavigation

HE70208GPH-KB010F

Harness de Derivação EDGE8®  Monomodo (OS2), 8F MTP PRO (com pino) para LC Simplex, 8F, com comprimento das pernas de 24 polegadas, polaridade TIA-568 Tipo-B, 10 pés

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto HE70208GPH-KB010F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra Monomodo insensível à curvatura (OS2)
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 8
Material da capa externa Plenum
Polaridade TIA-568 Tipo B
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 2 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 30 mm
Raio mín. de curvatura de operação 10 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® PRO (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,1 dB
Tipo de conector LC
Material do ferrolho Cerâmico
Refletância < -20 dB
Dimensões
Comprimento 10 ft
Peso do Cabo 4,6 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna 600 mm   -0 / +76,2mm
Tipo de furca Plugue de chicote EDGE™
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 2 mm