ECMMM02QNZ16001M
EDGE™ 1.6 mm Multimode Patch Cord, LSZH, CPR Dca Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, CS UPC to MDC UPC, 1 m
Especificações gerais
| Número do produto | ECMMM02QNZ16001M |
| Flame Rating | LSZH/FRNC |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
| Cable Assembly Type | Two Fiber |
| Environment | Indoor |
| Application | Data Center |
| Brand | EDGE |
Standards
| Fiber Standards | IEC 60793-2-10 A1-OM4 |
| Reaction to Fire | Dca |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Intermateability | IEC 61754 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Design
| Fiber Count | 2 |
| Outer Jacket Material | LSZH/FRNC |
| Outer Jacket Color | Aqua |
| Polarity | Crossed, TIA-568 Type-B |
| Tensile Strength | 50 N |
| Fiber Type | Multimode |
| Fibers per Port | 4 |
Mechanical Specifications
| Minimum Bend Radius | 10 mm |
| Nominal Outer Diameter | 1.6 mm |
| Max. Tensile Strength, Short-Term | 60 N |
| Max. Tensile Strength, Long-Term | 30 N |
| Max. Tensile Strength for Installation | 50 N |
| Crush Resistance | 100 N/10 cm |
| Min. Bend Radius Installation | 15 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 7.5 mm |
Specifications - Connector A
| Polish | UPC |
| Insertion Loss, Max. | 0.15 dB |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 50 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 1000 rematings, FOTP-21 |
| Boot Color | White |
| Connector Type | CS UPC |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Housing Color | Aqua |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Duplex |
| Reflectance | ≤ -40 dB |
Specifications - Connector B
| Polish | UPC |
| Insertion Loss, Max. | 0.15 dB |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 50 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 1000 rematings, FOTP-21 |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MDC UPC senior |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Housing Color | Aqua |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Duplex |
| Reflectance | ≤ -40 dB |
Dimensions
| Length | 1 m |
| Outer Diameter | 1.6 mm |
Ordering Information
| Packaging Method | Box |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Teste de Desempenho Superior
Cada terminação é testado para garantir a mais alta no desempenho da rede