E797902QNZ20003M-VI
EDGE™ 2.0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, LC UPC Uniboot to LC UPC Uniboot, 3 m
Spécifications générales
| Référence du produit | E797902QNZ20003M-VI |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Categoria do produto | Produto fundamental / Fastship |
| Tipo de montagem de cabo | Cordões óptico |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Brand | EDGE™ |
Standards
| Fiber Standards | IEC 60793-2-10 A1-OM4 |
| Reaction to Fire | Dca |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Intermateability | IEC 61754 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 2 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Cor da capa externa | Violeta de Erica (RAL 4003) |
| Polaridade | Crossed, TIA-568 Type-B |
| Fibras por porta | 2 |
Mechanical Specifications
| Fire Load | 0.3 MJ/m |
| Minimum Bend Radius | 10 mm |
| Nominal Outer Diameter | 2 mm |
| Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
| Min. Bend Radius Installation | 15 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 7.5 mm |
Specifications - Connector A
| Polish | UPC |
| Insertion Loss, Typical | 0.1 dB |
| Insertion Loss, Max. | 0.15 dB |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 50 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21 |
| Boot Color | Aqua |
| Connector Type | LC UPC uniboot |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Housing Color | Aqua |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Uniboot |
| Reflectance | ≤ -40 dB |
Specifications - Connector B
| Polish | UPC |
| Insertion Loss, Typical | 0.1 dB |
| Insertion Loss, Max. | 0.15 dB |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 50 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21 |
| Keyed (security) | No |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC UPC uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Verde-água |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Uniboot |
| Refletância | ≤ -40 dB |
Dimensions
| Length | 3 m |
| Outer Diameter | 2 mm |
Ordering Information
| Packaging Method | Box |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Teste de Desempenho Superior
Cada terminação é testado para garantir a mais alta no desempenho da rede