text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902TNZ20001M

EDGE™ 2.0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  Corning® ClearCurve® OM3, Multimode, LC UPC Uniboot to LC UPC Uniboot, 1 m

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit E797902TNZ20001M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Categoria do produto Produto fundamental / Fastship
Tipo de montagem de cabo Duas fibras
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Brand EDGE™
Standards
Fiber Standards IEC 60793-2-10 A1-OM3 
Reaction to Fire Dca
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade IEC 61754
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 2
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Cor da capa externa Verde-água
Polaridade Crossed, TIA-568 Type-B
Fibras por porta 2
Especificações mecânicas
Carga calorífica 0,3 MJ/m
Raio de curvatura mínimo 10 mm
Diâmetro externo nominal 2 mm 
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 15 mm
Raio mín. de curvatura de operação 7,5 mm
Especificações - Conector A
Polida UPC
Perda por inserção, típica 0,1 dB
Perda por inserção, máx. 0,15 dB
Resistência à tração do cabo revestido 50 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Uniboot
Refletância ≤ -40 dB
Especificações - Conector B
Polida UPC
Perda por inserção, típica 0,1 dB
Perda por inserção, máx. 0,15 dB
Resistência à tração do cabo revestido 50 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Uniboot
Refletância ≤ -40 dB
Dimensões
Comprimento 1 m
Diâmetro externo 2 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Unidades por entrega 1/1
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Teste de Desempenho Superior
Cada terminação é testado para garantir a mais alta no desempenho da rede