U9U902TD120011M
Jumpers Uniboot Traváveis EDGE™ 2F, DFX® 250 Riser, LC Duplex para LC Duplex, multimodo 50 µm (OM3), 11 m
Especificações gerais
| Número do produto | U9U902TD120011M |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Aplicação | Data Center |
| Perda por inserção da montagem | ≤ 0,5 dB |
| Tipo de montagem do conector | LC Duplex Uniboot para LC Duplex Uniboot |
| Métodos de instalação | Aplicações de construção geral, Riser |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 2 |
| Material da capa externa | Riser (OFNR) |
| Tipo de fibra | Multimodo |
| Fibras por porta | 2 |
| Cor da carcaça | Verde-água |
Especificações mecânicas
| Raio mín. de curvatura de instalação | 10 mm |
Especificações - Conector A
| Polida | UPC |
| Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Verde-água |
| Material da carcaça | Compósito |
Especificações - Conector B
| Polida | UPC |
| Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Verde-água |
Dimensões
| Comprimento | 11 m |
| Diâmetro externo | 2 mm |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Bolsa |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Testes de rendimento superiores
Cada conectorização é testada, a fim de assegurar o máximo de desempenho
Desenho para a redução de espaço
O desenho uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper no roteamento