text.skipToContent text.skipToNavigation

U9U902TD820011M

Jumpers Uniboot Traváveis EDGE™  2F, DFX® 250 Plenum, LC Duplex para LC Duplex, multimodo 50 µm (OM3), 11 m

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto U9U902TD820011M
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Aplicação Data Center 
Perda por inserção da montagem ≤ 0,5 dB
Tipo de montagem do conector LC Duplex Uniboot para LC Duplex Uniboot
Métodos de instalação Aplicações de construção geral,  Riser 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 2
Material da capa externa Plenum (OFNP)
Tipo de fibra Multimodo
Fibras por porta 2
Cor da carcaça Verde-água
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 2 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 10 mm
Especificações - Conector A
Polida UPC
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Especificações - Conector B
Polida UPC
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Verde-água
Dimensões
Comprimento 11 m
Diâmetro externo 2 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Bolsa
Unidades por entrega 1/1
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Testes de rendimento superiores
Cada conectorização é testada, a fim de assegurar o máximo de desempenho
Desenho para a redução de espaço
O desenho uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper no roteamento