text.skipToContent text.skipToNavigation

Produtos

Número do produto Nome do produto
U8U802GD120009M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, Jumpers Uniboot LC Duplex Traváveis, LC Duplex para LC Duplex, 2F, SMF28® Ultra, DFX® 250 Riser, 9 m, 2,0 mm
U8U802GD120012M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, LC Duplex para LC Duplex, 2F, SMF28® Ultra, DFX® 250 Riser, 12 m, 2,0 mm
U8U802GD820009M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, Jumpers Uniboot LC Duplex Traváveis, LC Duplex para LC Duplex, 2F, SMF28® Ultra, DFX® 250 Plenum, 9 m, 2,0 mm
U8U802GD820012M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, LC Duplex para LC Duplex, 2F, SMF28® Ultra, DFX® 250 Plenum, 12 m, 2,0 mm
U9U902QD120007M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, Jumpers Uniboot LC Duplex Traváveis, LC Duplex para LC Duplex, 2F, multimodo 50 µm (OM4), DFX® 250 Riser, 7 m
U9U902QD120012M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, LC Duplex para LC Duplex, 2F, multimodo 50 µm (OM4), DFX® 250 Riser, 12 m
U9U902QD820007M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, Jumpers Uniboot LC Duplex Traváveis, LC Duplex para LC Duplex, 2F, multimodo 50 µm (OM4), DFX® 250 Plenum, 7 m
U9U902TD120002M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, Jumpers Uniboot LC Duplex Traváveis, LC Duplex para LC Duplex, 2F, multimodo 50 µm (OM3), DFX® 250 Riser, 2 m
U9U902TD120011M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, LC Duplex para LC Duplex, 2F, multimodo 50 µm (OM3), DFX® 250 Riser, 11 m
U9U902TD820011M Jumper de Fibra Óptica, Polaridade Reversível, LC Duplex para LC Duplex, 2F, multimodo 50 µm (OM3), DFX® 250 Plenum, 11 m